Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0207 - Pull handles angled
Bill of material
K0207.12008
BESTKIPP
Order No.
K0207.12008
A
distance
120 mm
B
width
47 mm
D
diameter
M8 mm
H
height
126 mm
H1
height
120 mm
L
Length
132 mm
S
height
87 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.3242 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124350
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.